Danfoss logo
WVO water valve

Pritisno upravljani vodeni ventil, WVO 15, 14 bar - 18 bar, 1.9 m³/h

003N8066

Tip priključka: NPT, Veličina priključka (in): 1/2-14, Kv vrednost [m³/h]: 1.9, Konfiguracija otvora: Otvara se pri rastućem pritisku kondenzacije, Opseg kontrolnog pritiska [bar]: 14 - 18, Tip konekcije (rashladno sredstvo): SAE pertlovanje, navrtka za spajanje

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Cv vrednost [gal/min]2.200 gal/min
Deo dužine kapilarne cevi [in]35 7/16 in
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak [bar]10.000 bar
Diferencijalni pritisak [psi]145.000 psi
Dužina kapilarne cevi [mm]900 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(b)6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Frakcija veličine dizne [in]3/5 in
Grupa proizvodaVentili za regulaciju protoka vode
Količina po formatu pakovanja10 pc
Kompatibilnost mazivaPrimene bez ulja
Konfiguracija otvoraOtvara se pri rastućem pritisku kondenzacije
Kv vrednost [m³/h]1.900 m³/h
Maks. probni pritisak [bar] Pe24.0 bar
Maks. probni pritisak [psig]350.0 psig
Maks. probni pritisak(rashlada)[bar]38.0 bar
Maks. probni pritisak(rashlada)[psig]551.0 psig
Maks. radni pritisak [bar]16.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]232 psig
Material DescriptionWVO 15 Water Reg. Valve 200-260psig M/10
Materijal telaMesing
MedijiPijaća vodaNeutralna temperatura glikola
MWP (rashladno sredstvo) [bar]26.4 bar
MWP (rashladno sredstvo) [psig]383.0 psig
Naziv datoteke odobrenjaVENTIL ZA RASHLADNO SREDSTVO 53R0
Naziv proizvodaPritisno upravljani vodeni ventil
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaWV Valves
OdobrenjeNA LISTI C UL U SADRoHS KinaEACPEDRoHSUA
Opseg kontrolnog pritiska [bar] [maks.]18.00 bar
Opseg kontrolnog pritiska [bar] [min.]14.00 bar
Opseg kontrolnog pritiska [psig] [maks.]260.0 psig
Opseg kontrolnog pritiska [psig] [min.]205.0 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladna sredstvaR1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513A
Rashladna sredstva bez uljaR513A
Rashladna sredstva sa UL odobrenjemR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]130 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-25 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]266 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]-13 °F
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
Standard priključkaANSI/ASME B1.20.1
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip konekcije (rashladno sredstvo)SAE pertlovanje, navrtka za spajanje
Tip priključkaNPT
Tip proizvodaWVO 15
UL ocenaYes
Unutrašnji/spoljašnji priključakInterno
Veličina konekcije (rashladno sredstvo)1/4 in - 6 mm
Veličina otvora [mm]15.00 mm
Veličina priključka (in)1/2-14

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.212 Kilogram
Neto težina1.067 Kilogram
Zapremina4.082 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702422078432
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm