Pritisno upravljani vodeni ventil, WVO 10, 14 bar - 18 bar, 1.4 m³/h
003N8026
Tip priključka: NPT, Veličina priključka (in): 3/8-18, Kv vrednost [m³/h]: 1.4, Konfiguracija otvora: Otvara se pri rastućem pritisku kondenzacije, Opseg kontrolnog pritiska [bar]: 14 - 18, Tip konekcije (rashladno sredstvo): SAE pertlovanje, navrtka za spajanje
003N8026
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Cv vrednost [gal/min] | 1.600 gal/min |
| Deo dužine kapilarne cevi [in] | 35 7/16 in |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni pritisak [bar] | 10.000 bar |
| Diferencijalni pritisak [psi] | 145.000 psi |
| Dužina kapilarne cevi [mm] | 900 mm |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(b)6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Frakcija veličine dizne [in] | 2/5 in |
| Grupa proizvoda | Ventili za regulaciju protoka vode |
| Količina po formatu pakovanja | 10 pc |
| Kompatibilnost maziva | Primene bez ulja |
| Konfiguracija otvora | Otvara se pri rastućem pritisku kondenzacije |
| Kv vrednost [m³/h] | 1.400 m³/h |
| Maks. probni pritisak [bar] Pe | 24.0 bar |
| Maks. probni pritisak [psig] | 350.0 psig |
| Maks. probni pritisak(rashlada)[bar] | 38.0 bar |
| Maks. probni pritisak(rashlada)[psig] | 551.0 psig |
| Maks. radni pritisak [bar] | 16.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 232 psig |
| Material Description | WVO 10 Water Reg. Valve 200-260psig M/10 |
| Materijal tela | Mesing |
| Mediji | Pijaća vodaNeutralna temperatura glikola |
| MWP (rashladno sredstvo) [bar] | 26.4 bar |
| MWP (rashladno sredstvo) [psig] | 383.0 psig |
| Naziv datoteke odobrenja | VENTIL ZA RASHLADNO SREDSTVO 53R0 |
| Naziv proizvoda | Pritisno upravljani vodeni ventil |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | WV Valves |
| Odobrenje | NA LISTI C UL U SADRoHS KinaEACPEDRoHSUA |
| Opseg kontrolnog pritiska [bar] [maks.] | 18.00 bar |
| Opseg kontrolnog pritiska [bar] [min.] | 14.00 bar |
| Opseg kontrolnog pritiska [psig] [maks.] | 260.0 psig |
| Opseg kontrolnog pritiska [psig] [min.] | 205.0 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rashladna sredstva | R1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513A |
| Rashladna sredstva bez ulja | R513A |
| Rashladna sredstva sa UL odobrenjem | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Max] | 130 °C |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Min] | -25 °C |
| Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] | 266 °F |
| Raspon temperature medijuma [°F] [min.] | -13 °F |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
| Standard priključka | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip konekcije (rashladno sredstvo) | SAE pertlovanje, navrtka za spajanje |
| Tip priključka | NPT |
| Tip proizvoda | WVO 10 |
| UL ocena | Yes |
| Unutrašnji/spoljašnji priključak | Interno |
| Veličina konekcije (rashladno sredstvo) | 1/4 in - 6 mm |
| Veličina otvora [mm] | 10.00 mm |
| Veličina priključka (in) | 3/8-18 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.258 Kilogram |
| Neto težina | 1.097 Kilogram |
| Zapremina | 4.082 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428529488 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |