Danfoss logo
Pressure operated water valve, WVFX 15_003N2100, 003N2101, 003N2103

Pritisno upravljani vodeni ventil, WVFX 25, 4 bar - 23 bar, 5.5 m³/h

003N8025

Tip priključka: NPT, Veličina priključka (in): 1, Kv vrednost [m³/h]: 5.5, Konfiguracija otvora: Otvara se pri rastućem pritisku kondenzacije, Opseg kontrolnog pritiska [bar]: 4 - 23

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Cv vrednost [gal/min]6.400 gal/min
Deo dužine kapilarne cevi [in]31 31/64 in
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak [bar]10.000 bar
Diferencijalni pritisak [psi]145.000 psi
Dodaci za proizvodGenerički dodaciDodaci za ventil za vodu
Dužina kapilarne cevi [mm]800 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(b)6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Frakcija veličine dizne [in]1 in
Grupa proizvodaVentili za regulaciju protoka vode
Količina po formatu pakovanja10 pc
Kompatibilnost mazivaPrimene bez ulja
Konfiguracija otvoraOtvara se pri rastućem pritisku kondenzacije
Kv vrednost [m³/h]5.500 m³/h
Maks. probni pritisak [bar] Pe24.0 bar
Maks. probni pritisak [psig]348.0 psig
Maks. probni pritisak(rashlada)[bar]29.0 bar
Maks. probni pritisak(rashlada)[psig]420.6 psig
Maks. radni pritisak [bar]16.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]232 psig
Material DescriptionWVFX25 Water Reg. Valve 55-335psig M/10
Materijal telaMesing
MedijiPijaća vodaNeutralna temperatura glikola
Može da se servisiraRezervni delovi za ventil za vodu
MWP (rashladno sredstvo) [bar]26.4 bar
MWP (rashladno sredstvo) [psig]383.0 psig
Specifikacije
Vrednost
Naziv datoteke odobrenjaVENTIL ZA RASHLADNO SREDSTVO 53R0
Naziv proizvodaPritisno upravljani vodeni ventil
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaWV Valves
OdobrenjeNA LISTI C UL U SADRoHS KinaEACPEDRoHSUA
OpremaSchrader ventil
Opseg kontrolnog pritiska [bar] [maks.]23.00 bar
Opseg kontrolnog pritiska [bar] [min.]4.00 bar
Opseg kontrolnog pritiska [psig] [maks.]333.0 psig
Opseg kontrolnog pritiska [psig] [min.]60.0 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladna sredstvaR1234yfR1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a
Rashladna sredstva bez uljaR513A
Rashladna sredstva sa UL odobrenjemR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]130 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-25 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]266 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]-13 °F
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
Standard priključkaANSI/ASME B1.20.1
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip priključkaNPT
Tip proizvodaWVFX 25
UL ocenaYes
Unutrašnji/spoljašnji priključakInterno
Veličina otvora [mm]25.00 mm
Veličina priključka (in)1

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.569 Kilogram
Neto težina1.42 Kilogram
Zapremina4.082 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428866828
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm