Danfoss logo
Pressure operated water valve, WVFX 10_003N1100

Pritisno upravljani vodeni ventil, WVFX 10, 3.5 bar - 16 bar, 1.4 m³/h

003N5004

Tip priključka: G, Veličina priključka (in): 3/8, Kv vrednost [m³/h]: 1.4, Konfiguracija otvora: Otvara se pri rastućem pritisku kondenzacije, Opseg kontrolnog pritiska [bar]: 3.5 - 16, Tip konekcije (rashladno sredstvo): SAE pertlovanje

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Cv vrednost [gal/min]1.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak [bar]10.000 bar
Diferencijalni pritisak [psi]145.000 psi
Dodaci za proizvodGenerički dodaciDodaci za ventil za vodu
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(b)6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Frakcija veličine dizne [in]2/5 in
Grupa proizvodaVentili za regulaciju protoka vode
Identični proizvod003N1100
Količina po formatu pakovanja25 pc
Kompatibilnost mazivaPrimene bez ulja
Konfiguracija otvoraOtvara se pri rastućem pritisku kondenzacije
Kv vrednost [m³/h]1.400 m³/h
Maks. probni pritisak [bar] Pe24.0 bar
Maks. probni pritisak [psig]348.0 psig
Maks. probni pritisak(rashlada)[bar]60.0 bar
Maks. probni pritisak(rashlada)[psig]870.2 psig
Maks. radni pritisak [bar]16.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]232 psig
Material DescriptionWVFX 10 Water Reg. Valve 3.5-16 bar I/25
Materijal telaMesing
MedijiPijaća vodaNeutralna temperatura glikola
Može da se servisiraRezervni delovi za ventil za vodu
MWP (rashladno sredstvo) [bar]26.4 bar
Naziv datoteke odobrenjaVENTIL ZA RASHLADNO SREDSTVO 53R0
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvodaPritisno upravljani vodeni ventil
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaWV Valves
OdobrenjeNA LISTI C UL U SADRoHS KinaEACPEDRoHSUA
Opseg kontrolnog pritiska [bar] [maks.]16.00 bar
Opseg kontrolnog pritiska [bar] [min.]3.50 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladna sredstvaR1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A
Rashladna sredstva bez uljaR513A
Rashladna sredstva sa UL odobrenjemR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]130 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-25 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]266 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]-13 °F
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
Standard priključkaISO 228-1
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip konekcije (rashladno sredstvo)SAE pertlovanje
Tip priključkaG
Tip proizvodaWVFX 10
UL ocenaYes
Unutrašnji/spoljašnji priključakInterno
Veličina konekcije (rashladno sredstvo)1/4 in - 6 mm
Veličina otvora [mm]10.00 mm
Veličina priključka (in)3/8

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.18 Kilogram
Neto težina0.98 Kilogram
Zapremina3.68 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702423203369
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm