Danfoss logo
Pressure operated water valve, WVFX 10_003N1100

Pritisno upravljani vodeni ventil, WVFX 25, 15 bar - 29 bar, 5.5 m³/h

003N4410

Tip priključka: G, Veličina priključka (in): 1, Kv vrednost [m³/h]: 5.5, Konfiguracija otvora: Otvara se pri rastućem pritisku kondenzacije, Opseg kontrolnog pritiska [bar]: 15 - 29, Tip konekcije (rashladno sredstvo): SAE pertlovanje

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Cv vrednost [gal/min]6.400 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak [bar]10.000 bar
Diferencijalni pritisak [psi]145.000 psi
Dodaci za proizvodGenerički dodaciDodaci za ventil za vodu
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(b)6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Frakcija veličine dizne [in]1 in
Grupa proizvodaVentili za regulaciju protoka vode
Količina po formatu pakovanja10 pc
Kompatibilnost mazivaPrimene bez ulja
Konfiguracija otvoraOtvara se pri rastućem pritisku kondenzacije
Kv vrednost [m³/h]5.500 m³/h
Maks. probni pritisak [bar] Pe24.0 bar
Maks. probni pritisak [psig]348.0 psig
Maks. probni pritisak(rashlada)[bar]60.0 bar
Maks. probni pritisak(rashlada)[psig]870.2 psig
Maks. radni pritisak [bar]16.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]232 psig
Material DescriptionWVFX 25 Water Reg. Valve 15-29 bar M/10
Materijal telaMesing
MedijiPijaća vodaNeutralni medij
Može da se servisiraRezervni delovi za ventil za vodu
MWP (rashladno sredstvo) [bar]45.2 bar
Naziv datoteke odobrenjaVENTIL ZA RASHLADNO SREDSTVO 53R0
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvodaPritisno upravljani vodeni ventil
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaWV Valves
OdobrenjeNA LISTI C UL U SADRoHS KinaEACPEDRoHSUA
Opseg kontrolnog pritiska [bar] [maks.]29.00 bar
Opseg kontrolnog pritiska [bar] [min.]15.00 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladna sredstvaR1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR516A
Rashladna sredstva bez uljaR513A
Rashladna sredstva sa UL odobrenjemR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]130 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-25 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]266 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]-13 °F
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
Standard priključkaISO 228-1
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip konekcije (rashladno sredstvo)SAE pertlovanje
Tip priključkaG
Tip proizvodaWVFX 25
UL ocenaYes
Unutrašnji/spoljašnji priključakInterno
Veličina konekcije (rashladno sredstvo)1/4 in - 6 mm
Veličina otvora [mm]25.00 mm
Veličina priključka (in)1

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.572 Kilogram
Neto težina1.292 Kilogram
Zapremina4.082 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428288248
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm