Danfoss logo
Pritisno upravljani vodeni ventil, VWR, 15 bar - 29 bar-product-details

Pritisno upravljani vodeni ventil, VWR, 15 bar - 29 bar

061L5051

Opseg kontrolnog pritiska [bar]: 15 - 29, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 20

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaVentili za regulaciju protoka vode
Količina po formatu pakovanja20 pc
Kv vrednost [m³/h]1.270 m³/h
Material DescriptionAWR-1203GLW Water Regulator
Naziv proizvodaPritisno upravljani vodeni ventil
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaWVS/WVTS
Opseg kontrolnog pritiska [bar] [maks.]29.00 bar
Specifikacije
Vrednost
Opseg kontrolnog pritiska [bar] [min.]15.00 bar
Oznaka tipaVWR-1203G
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip priključkaRc
Tip proizvodaVWR
Veličina priključka (in)3/8 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.721 Kilogram
Neto težina0.685 Kilogram
Zapremina0.684 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428270205
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm