Danfoss logo
CWR-803GLW Danfoss Saginomiya water regulating valves

Pritisno upravljani vodeni ventil, CWR, 6 bar - 18 bar

061L5013

Opseg kontrolnog pritiska [bar]: 6 - 18, Format pakovanja: Industrijsko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 20

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaVentili za regulaciju protoka vode
Količina po formatu pakovanja20 pc
Kv vrednost [m³/h]0.590 m³/h
Material DescriptionCWR Water Reg. Valve 803GLWQ3 I/20
Naziv proizvodaPritisno upravljani vodeni ventil
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaVZH170
Opseg kontrolnog pritiska [bar] [maks.]18.00 bar
Specifikacije
Vrednost
Opseg kontrolnog pritiska [bar] [min.]6.00 bar
Oznaka tipaCWR-803GLWQ3
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.8ec73357-17d6-4fd2-a789-2017b3fc0840
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip priključkaG
Tip proizvodaCWR
Veličina priključka (in)3/8 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.451 Kilogram
Neto težina0.428 Kilogram
Zapremina1.755 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428270403
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm