Pritisno upravljani vodeni ventil, AWR, 22.6 bar
061L5036
Opseg kontrolnog pritiska [bar]: 22.6, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 20
061L5036
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Ventili za regulaciju protoka vode |
| Količina po formatu pakovanja | 20 pc |
| Kv vrednost [m³/h] | 8.480 m³/h |
| Material Description | AWR Water Reg. Valve 1504GLWQ19 |
| Naziv proizvoda | Pritisno upravljani vodeni ventil |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | Pressure type water control valve |
| Opseg kontrolnog pritiska [bar] | 22.60 bar |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Oznaka tipa | AWR-1504GLWQ19 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 2d88219a-6819-4413-b6a3-395c3ca4b1d0 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip priključka | Rc |
| Tip proizvoda | AWR |
| Veličina priključka (in) | 1 1/4 in |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.92 Kilogram |
| Neto težina | 0.874 Kilogram |
| Zapremina | 0.89 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428270304 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |