Danfoss logo
Pritisno upravljani vodeni ventil, AWR, 17.7 bar-product-details

Pritisno upravljani vodeni ventil, AWR, 17.7 bar

061L5005

Opseg kontrolnog pritiska [bar]: 17.7, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 9

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaVentili za regulaciju protoka vode
Količina po formatu pakovanja9 pc
Kv vrednost [m³/h]6.360 m³/h
Material DescriptionAWR Water Reg. Valve 2510GLW
Naziv proizvodaPritisno upravljani vodeni ventil
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaPressure type water control valve
Opseg kontrolnog pritiska [bar]17.70 bar
Specifikacije
Vrednost
Oznaka tipaAWR-2510GLW
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.2d88219a-6819-4413-b6a3-395c3ca4b1d0
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip priključkaRc
Tip proizvodaAWR
Veličina priključka (in)1 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.835 Kilogram
Neto težina1.743 Kilogram
Zapremina1.774 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428270472
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm