Ventilska stanica, ICF SS 20-4-90, 32 mm, Standard priključka: EN 10220
027L4745
Veličina konekcije [mm]: 32, Tip priključka: Sučeoni var, Materijal tela: Nerđajući čelik, Maks. radni pritisak [bar]: 52, Temperaturni opseg [°C]: -60 - 120
027L4745
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Broj bočnih konekcija [kom.] | 4 pc |
| CE ocena | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodaci za proizvod | Dodaci za ICF |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(a)6(b) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Grupa proizvoda | Višenamenski ventili |
| Grupa tečnosti | 1 |
| Indikator smera protoka | Utisnuta jednosmerna strelica |
| Kategorija | II |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Maks. radni pritisak [bar] | 52.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 754 psig |
| Material Description | Ventilska stanica, ICF SS 20-4-90, 1 1/4 |
| Materijal priključka | Nerđajući čelik |
| Materijal tela | Nerđajući čelik |
| Modul 1 | Zaustavni ventil |
| Modul 2 | Nepovratni ventil |
| Modul 3 | Ručni regulacioni ventil |
| Modul 4 | Modul za varenje |
| Može da se servisira | Rezervni delovi za ICF |
| Naziv datoteke UL odobrenja | VENTIL ZA RASHLADNO SREDSTVO 53R0 |
| Naziv proizvoda | Ventilska stanica |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | ICF |
| Obloga površine | uncoated |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Odobrenje | NA LISTI C UL U SADCEEACUA |
| Opis proizvoda | Rešenje za kontrolu |
| Oprema | Kapa |
| Opseg temperature [°F] [maks.] | 248 °F |
| Opseg temperature [°F] [min.] | -76 °F |
| Položaj bočnog porta | P2-P3-P5-P6 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Rashladna sredstva | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes with exemptions |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| Smer | Ravni |
| Standard priključka | EN 10220 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Tip konekcije bočne strane | G |
| Tip modula 1 | ICFS SS 20 |
| Tip modula 2 | ICFC SS 20 |
| Tip modula 3 | ICFR SS 20-B |
| Tip modula 4 | ICFW SS 20-D |
| Tip priključka | Sučeoni var |
| Tip proizvoda | ICF SS 20-4-90 |
| Tipski kod ICF | ICF-20-4-32KSXCXRBW1XXXX4YXX |
| Veličina konekcije [mm] | 32 mm |
| Veličina konekcije bočne strane [in] | 3/8 in |
| Veličina priključka (in) | 1 1/4 in |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 8.777 Kilogram |
| Neto težina | 7.618 Kilogram |
| Zapremina | 15.2 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428931526 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |