Danfoss logo
027L4740 - ICF SS 20-6-90

Ventilska stanica, ICF SS 20-6-90, 20 mm, Standard priključka: EN 10220

027L4740

Veličina konekcije [mm]: 20, Tip priključka: Sučeoni var, Materijal tela: Nerđajući čelik, Maks. radni pritisak [bar]: 52, Opseg temperature [°C]: -60 - 120

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj bočnih konekcija [kom.]6 pc
CE ocenaYes
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci za ICF
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(a)6(b)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaVišenamenski ventili
Grupa tečnosti1
Indikator smera protokaUtisnuta jednosmerna strelica
KategorijaII
Količina po formatu pakovanja1 pc
Maks. radni pritisak [bar]52.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]754 psig
Material DescriptionVentilska stanica, ICF SS 20-6-90,3/4 in
Materijal priključkaNerđajući čelik
Materijal telaNerđajući čelik
Modul 1Zaustavni ventil
Modul 2Filter
Modul 3Solenoidni ventil
Modul 4Nepovratni ventil
Modul 5Ručni regulacioni ventil
Modul 6Modul za varenje
Može da se servisiraRezervni delovi za ICF
Naziv datoteke UL odobrenjaVENTIL ZA RASHLADNO SREDSTVO 53R0
Naziv proizvodaVentilska stanica
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaICF
Obloga površineuncoated
Specifikacije
Vrednost
OdobrenjeNA LISTI C UL U SADCEEACUA
Opis proizvodaRešenje za kontrolu
OpremaKapa
Opseg temperature [°C] [Max]120 °C
Opseg temperature [°C] [Min]-60 °C
Opseg temperature [°F] [maks.]248 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-76 °F
Položaj bočnog portaP2-P4-P5-P7-P9-P10
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladna sredstvaR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SmerRavni
Standard priključkaEN 10220
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip konekcije bočne straneG
Tip modula 1ICFS SS 20
Tip modula 2ICFF SS 20
Tip modula 3ICFE SS 20
Tip modula 4ICFC SS 20
Tip modula 5ICFR SS 20-A
Tip modula 6ICFW SS 20-D
Tip priključkaSučeoni var
Tip proizvodaICF SS 20-6-90
Tipski kod ICFICF-20-6-20KSXFXEXCXRAW16XXX
Veličina konekcije [mm]20 mm
Veličina konekcije bočne strane [in]3/8 in
Veličina priključka (in)3/4 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina9.568 Kilogram
Neto težina8.675 Kilogram
Zapremina17.6 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428928953
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm