Danfoss logo
027L4734 - ICF SS 25-6-15

Ventilska stanica, ICF SS 25-6-15RB, 32 mm, Standard priključka: EN 10220

027L4734

Veličina konekcije [mm]: 32, Tip priključka: Sučeoni var, Materijal tela: Nerđajući čelik, Maks. radni pritisak [bar]: 52, Opseg temperature [°C]: -60 - 120

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj bočnih konekcija [kom.]6 pc
CE ocenaYes
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci za ICF
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(a)6(b)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaVišenamenski ventili
Grupa tečnosti1
Indikator smera protokaUtisnuta jednosmerna strelica
KategorijaII
Količina po formatu pakovanja1 pc
Maks. radni pritisak [bar]52.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]754 psig
Material DescriptionVentilska stanica,ICF SS 25-6-15RB,1 1/4
Materijal priključkaNerđajući čelik
Materijal telaNerđajući čelik
Modul 1Zaustavni ventil
Modul 2Filter
Modul 3Solenoidni ventil
Modul 4Nepovratni ventil
Modul 5Varenje, 25 DIN
Modul 6Ručni regulacioni ventil
Može da se servisiraRezervni delovi za ICF
Naziv datoteke UL odobrenjaVENTIL ZA RASHLADNO SREDSTVO 53R0
Naziv proizvodaVentilska stanica
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaICF
Obloga površineuncoated
Specifikacije
Vrednost
OdobrenjeNA LISTI C UL U SADCEEACUA
Opis proizvodaRešenje za kontrolu
OpremaKapa
Opseg temperature [°C] [Max]120 °C
Opseg temperature [°C] [Min]-60 °C
Opseg temperature [°F] [maks.]248 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-76 °F
Položaj bočnog portaP2-P4-P5-P7-P9-P10
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladna sredstvaR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SmerRavni
Standard priključkaEN 10220
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip konekcije bočne straneG
Tip modula 1ICFS SS 25
Tip modula 2ICFF SS 25
Tip modula 3ICFE SS 25
Tip modula 4ICFC SS 25
Tip modula 5ICFW SS 25-D
Tip modula 6ICFR SS 25-B
Tip priključkaSučeoni var
Tip proizvodaICF SS 25-6-15RB
Tipski kod ICFICF-25-6-32KSXFXEHCXW1RB6FXX
Veličina konekcije [mm]32 mm
Veličina konekcije bočne strane [in]3/8 in
Veličina priključka (in)1 1/4 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina23.109 Kilogram
Neto težina0.007 Kilogram
Zapremina35.103 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428928892
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm