Valve station, ICF SS 25-6-42S20, 25 mm, Connection standard: ASME B 16.11
027L4272
Connection size [mm]: 25, Connection type: Socket weld, Body material: Stainless steel, Surface coating: ZnCr04, Max. Working Pressure [bar]: 52, Temperature range [°C]: -60 - 120
027L4272
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Broj bočnih konekcija [kom.] | 6 pc |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodaci za proizvod | ICF accessories |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(a)6(b) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Single pack |
| Grupa proizvoda | Multifunction valves |
| Grupa tečnosti | 1 |
| Kategorija | II |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Maks. radni pritisak [bar] | 52.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 754 psig |
| Material Description | Valve Station ICF SS 25-6-42S20 |
| Materijal tela | Stainless steel |
| Modul 1 | Stop valve |
| Modul 2 | Filter |
| Modul 3 | Control valve |
| Modul 4 | Check valve |
| Modul 5 | Blank top cover |
| Modul 6 | Stop valve |
| Može da se servisira | ICF spare parts |
| Naziv datoteke UL odobrenja | REFRIGERANT VALVE 53R0 |
| Naziv proizvoda | Valve station |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | ICF |
| Obloga površine | ZnCr04 |
| Odobrenje | CEUAUL |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opis proizvoda | Control Solution |
| Oprema | Cap |
| Opseg temperature [°F] [maks.] | 248 °F |
| Opseg temperature [°F] [min.] | -76 °F |
| Položaj bočnog porta | P2-P4-P5-P7-P9-P10 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Rashladna sredstva | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes with exemptions |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| Smer | Straightway |
| Standard priključka | ASME B 16.11 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Tip modula 1 | ICFS SS 25 |
| Tip modula 2 | ICFF SS 25 |
| Tip modula 3 | ICFG SS 25-20 |
| Tip modula 4 | ICFC SS 25 |
| Tip modula 5 | ICFB SS 25 |
| Tip modula 6 | ICFS SS 25 |
| Tip priključka | Socket weld |
| Tip proizvoda | ICF SS 25-6-42S20 |
| Tipski kod ICF | ICF-25-6-25MSXFEG4CXBXSX63XX |
| Veličina konekcije [mm] | 25 mm |
| Veličina priključka (in) | 1 in |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 22 Kilogram |
| Neto težina | 21 Kilogram |
| Zapremina | 65.121 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255016052 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |