Danfoss logo
Valve station, ICF 25-4-14MB, 1 in 027L4224,  WEB027L4224 Left

Ventilska stanica, ICF SS 25-4-25MS, 25 mm, Standard priključka: ASME B 16.11

027L4224

Veličina konekcije [mm]: 25, Tip priključka: Nasadni var, Materijal tela: Nerđajući čelik, Maks. radni pritisak [bar]: 52, Temperaturni opseg [°C]: -60 - 120

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj bočnih konekcija [kom.]4 pc
CE ocenaYes
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci za ICF
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(a)6(b)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaVišenamenski ventili
Grupa tečnosti1
Indikator smera protokaUtisnuta jednosmerna strelica
KategorijaII
Količina po formatu pakovanja1 pc
Maks. radni pritisak [bar]52.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]754 psig
Material DescriptionICF Valve Station 1 25-4 SS Socket Weld
Materijal telaNerđajući čelik
Modul 1Zaustavni ventil
Modul 2Filter
Modul 3Solenoidni ventil
Modul 4Zaustavni/nepovratni ventil
Može da se servisiraRezervni delovi za ICF
Naziv datoteke UL odobrenjaVENTIL ZA RASHLADNO SREDSTVO 53R0
Naziv proizvodaVentilska stanica
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaICF
OdobrenjeCEEACTÜVUAUL
Opis proizvodaRešenje za kontrolu
Specifikacije
Vrednost
OpremaKapa
Opseg temperature [°F] [maks.]248 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-76 °F
Položaj bočnog portaP2-P3-P5-P6
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladna sredstvaR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SmerRavni
Standard priključkaASME B 16.11
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tip konekcije bočne straneNPT
Tip modula 1ICFS SS 25
Tip modula 2ICFF SS 25
Tip modula 3ICFE SS 25
Tip modula 4ICFN SS 25
Tip priključkaNasadni var
Tip proizvodaICF SS 25-4-25MS
Tipski kod ICFICF-25-4-25MSXFEEHNXXXXX4IXX
UL ocenaYes
Veličina konekcije [mm]25 mm
Veličina konekcije bočne strane [in]3/8 in
Veličina priključka (in)1 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina18.02 Kilogram
Neto težina16.654 Kilogram
Zapremina35.103 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162422977
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm