Danfoss logo
027L4730 - ICF SS 25-4-9

Ventilska stanica, ICF SS 25-4-9, 40 mm, Standard priključka: ASME B 36.19M SCHEDULE 40S

027L3567

Veličina konekcije [mm]: 40, Tip priključka: Sučeoni var, Materijal tela: Nerđajući čelik, Maks. radni pritisak [bar]: 52, Opseg temperature [°C]: -60 - 120

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj bočnih konekcija [kom.]4 pc
CE ocenaYes
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci za ICF
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(a)6(b)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaVišenamenski ventili
Grupa tečnosti1
KategorijaII
Količina po formatu pakovanja1 pc
Maks. radni pritisak [bar]52.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]754 psig
Material DescriptionValve Station ICF SS 25-4-9
Materijal telaNerđajući čelik
Modul 1Zaustavni ventil
Modul 2Filter
Modul 3Solenoidni ventil
Modul 4Zaustavni ventil
Može da se servisiraRezervni delovi za ICF
Naziv datoteke UL odobrenjaVENTIL ZA RASHLADNO SREDSTVO 53R0
Naziv proizvodaVentilska stanica
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaICF
Obloga površineuncoated
OdobrenjeCEEACTÜVUAUL
Opis proizvodaRešenje za kontrolu
Specifikacije
Vrednost
OpremaKapa
Opseg temperature [°C] [Max]120 °C
Opseg temperature [°C] [Min]-60 °C
Opseg temperature [°F] [maks.]248 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-76 °F
Položaj bočnog portaP2-P3-P5-P6
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladna sredstvaR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SmerRavni
Standard priključkaASME B 36.19M SCHEDULE 40S
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip konekcije bočne straneNPT
Tip modula 1ICFS SS 25
Tip modula 2ICFF SS 25E
Tip modula 3ICFE SS 25
Tip modula 4ICFS SS 25
Tip priključkaSučeoni var
Tip proizvodaICF SS 25-4-9
Tipski kod ICFICF-25-4-40LSXFEEHSXXXXX49XX
UL ocenaYes
Veličina konekcije [mm]40 mm
Veličina konekcije bočne strane [in]3/8 in
Veličina priključka (in)1 1/2 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina18.229 Kilogram
Neto težina0.007 Kilogram
Zapremina32.77 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162144176
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm