Danfoss logo
Ventilska stanica, ICF SS 20-6-110D1P1, 25 mm, Standard priključka: ASME B 16.11-product-details

Ventilska stanica, ICF SS 20-6-110D1P1, 25 mm, Standard priključka: ASME B 16.11

027L3293

Veličina konekcije [mm]: 25, Tip priključka: Nasadni var, Materijal tela: Nerđajući čelik, Maks. radni pritisak [bar]: 52, Temperaturni opseg [°C]: -60 - 120

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj bočnih konekcija [kom.]6 pc
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci za ICF
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(a)6(b)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaVišenamenski ventili
Grupa tečnosti1
KategorijaII
Količina po formatu pakovanja1 pc
Maks. radni pritisak [bar]52.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]754 psig
Material DescriptionValve Station ICF SS 20-6-110D1P1
Materijal telaNerđajući čelik
Modul 1Zaustavni ventil
Modul 2Modul za otapanje
Modul 3Blankirani poklopac
Modul 4Nepovratni ventil
Modul 5Blankirani poklopac
Modul 6Zaustavni ventil
Može da se servisiraRezervni delovi za ICF
Naziv datoteke UL odobrenjaVENTIL ZA RASHLADNO SREDSTVO 53R0
Naziv proizvodaVentilska stanica
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaICF
Obloga površineZnCr04
OdobrenjeCEEACTÜVUAUL
Specifikacije
Vrednost
Opis proizvodaRešenje za kontrolu
OpremaKapa
Opseg temperature [°F] [maks.]248 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-76 °F
Položaj bočnog portaP2-P4-P5-P7-P9-P10
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladna sredstvaR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SmerRavni
Standard priključkaASME B 16.11
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tip modula 1ICFS SS 20
Tip modula 2ICFD 20_M
Tip modula 3ICFB SS 20
Tip modula 4ICFC 20-P1_M
Tip modula 5ICFB SS 20
Tip modula 6ICFS SS 20
Tip priključkaNasadni var
Tip proizvodaICF SS 20-6-110D1P1
Tipski kod ICFICF-20-6-25SSXD1BXC1BXSX6AAX
Veličina konekcije [mm]25 mm
Veličina priključka (in)1 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina18.439 Kilogram
Neto težina15.525 Kilogram
Zapremina65.121 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715255065111
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm