Danfoss logo
Valve station, ICF SS 25-4 with ICFG, 25 mm, Connection standard: EN 10220-product-details

Valve station, ICF SS 25-4 with ICFG, 25 mm, Connection standard: EN 10220

027L3288

Connection size [mm]: 25, Connection type: Butt weld, Body material: Stainless steel, Max. Working Pressure [bar]: 52, Temperature range [°C]: -60 - 120

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj bočnih konekcija [kom.]4 pc
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodICF accessories
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(a)6(b)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaSingle pack
Grupa proizvodaMultifunction valves
Grupa tečnosti1
Indikator smera protokaEmbossed 1-way arrow
KategorijaII
Količina po formatu pakovanja1 pc
Maks. radni pritisak [bar]52.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]450 psig
Material DescriptionValve Station ICF SS 25-4 with ICFG25-25
Materijal priključkaStainless steel
Materijal telaStainless steel
Modul 1Stop valve
Modul 2Blank top cover
Modul 3Flow turn
Modul 4Stop valve
Može da se servisiraICF spare parts
Naziv datoteke UL odobrenjaREFRIGERANT VALVE 53R0
Naziv proizvodaValve station
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaICF
OdobrenjeEACUAUL
Specifikacije
Vrednost
Opis proizvodaControl Solution
OpremaCap
Opseg temperature [°F] [maks.]248 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-76 °F
Položaj bočnog portaP2-P3-P5-P6
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladna sredstvaR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SmerStraightway
Standard priključkaEN 10220
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tip konekcije bočne straneG
Tip modula 1ICFS-SS 25
Tip modula 2ICFB-SS 25
Tip modula 3ICFG 25-25
Tip modula 4ICFS-SS 25
Tip priključkaButt weld
Tip proizvodaICF SS 25-4 with ICFG
Veličina konekcije [mm]25 mm
Veličina konekcije bočne strane [in]3/8 in
Veličina priključka (in)1 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina19.688 Kilogram
Neto težina13.97 Kilogram
Zapremina65.121 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715255002086
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm