Ventilska stanica, ICF 65-3-42S40-S
148X1535
Ventilska stanica, Tip proizvoda: ICF 65-3-42S40-S, Standard priključka: ASME B 36.10M SCHEDULE 80; ASME B 16.11, Tip priključka: Sučeoni var, Veličina priključka (in): 2 1/2 in
148X1535
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(a)6(b) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Grupa proizvoda | Regionally specified kits |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Komentari | STOP-ICS-STOP |
| Material Description | Valve station ICF 65-3-42S40-S |
| Modul 1 | Zaustavni ventil |
| Modul 3 | Kontrolni ventil |
| Modul 4 | Zaustavni ventil |
| Naziv proizvoda | Ventilska stanica |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | ICF |
| Opis proizvoda | Ventilska stanica |
| Oprema | Kapa |
| Poklopac | Moduli sa 3 funkcije |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Rashladna sredstva | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes with exemptions |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SI-port_1 | 508 psi |
| SI-port_2 | 305 psi |
| SII-port_1 | 754 psi |
| SII-port_2 | 19.5 IN. HG TO 102 |
| Smer | Ravni |
| Standard priključka | ASME B 16.11ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip modula 1 | SVA-S 65 |
| Tip modula 3 | ICS 65-40 |
| Tip modula 4 | SVA-S 65 |
| Tip P-porta | BLOKIRAJUĆI ČEP A + B |
| Tip priključka | Sučeoni var |
| Tip proizvoda | ICF 65-3-42S40-S |
| Tip SI-porta | EVM NC |
| Tip SII-porta | CVP L |
| Veličina konekcije [mm] | 65 mm |
| Veličina porta (nominalna) [in] | 2 in |
| Veličina priključka (in) | 2 1/2 in |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 48.36 Kilogram |
| Neto težina | 34.856 Kilogram |
| Zapremina | 149.308 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428940719 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |