Danfoss logo
027L5030 - ICF 50-4-45S32

Ventilska stanica, ICF 50-4-10S40

148X1525

Ventilska stanica, Tip proizvoda: ICF 50-4-10S40, Standard priključka: ASME B 16.11, Tip priključka: Nasadni var

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(a)6(b)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaRegionally specified kits
Količina po formatu pakovanja1 pc
KomentariSTOP-BLIND-ICS-REG
Material DescriptionValve station ICF 50-4-10S40
Modul 1Zaustavni ventil
Modul 2Element je montiran
Modul 3Kontrolni ventil
Modul 4Regulacioni ventil
Naziv proizvodaVentilska stanica
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaICF
Opis proizvodaVentilska stanica
OpremaKapa
P-port_1508 psi
P-port_2305 PSI
PoklopacModuli sa 3 funkcije
Specifikacije
Vrednost
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladna sredstvaR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SmerRavni
Standard priključkaASME B 16.11
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip modula 1SVA-S 50
Tip modula 2FIA 50
Tip modula 3ICS 50-40
Tip modula 4REG-SB 50
Tip P-portaEVM NC
Tip priključkaNasadni var
Tip proizvodaICF 50-4-10S40
Tip SI-portaBLANKING PLUG A + B
Tip SII-portaBLANKING PLUG A + B
Veličina konekcije [mm]50 mm
Veličina porta (nominalna) [in]2 in
Veličina priključka (in)2 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina40.326 Kilogram
Neto težina26.335 Kilogram
Zapremina149.308 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428940610
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm