Danfoss logo
027L6504 - ICF 65-3-42S65

Ventilska stanica, ICF 65-3-42S65-DM

148X1230

Ventilska stanica, Tip proizvoda: ICF 65-3-42S65-DM, Standard priključka: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Tip priključka: Sučeoni var, Veličina priključka (in): 2 1/2 in

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(a)6(b)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaRegionally specified kits
Količina po formatu pakovanja1 pc
Material DescriptionICF 65-3-42S 65-DM w/o ICAD
Modul 1Zaustavni ventil
Modul 3Kontrolni ventil
Modul 4Zaustavni ventil
Naziv proizvodaVentilska stanica
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaICF
Opis proizvodaVentilska stanica
OpremaKapa
P-port_1508 psi
P-port_2305 PSI
PoklopacModuli sa 3 funkcije
Product lineIndustrial Refrigeration
Specifikacije
Vrednost
Rashladna sredstvaR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SmerRavni
Standard priključkaASME B 36.10M SCHEDULE 80
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip modula 1SVA-S 65
Tip modula 3ICS 65
Tip modula 4SVA-S 65
Tip P-portaCVP-L 027B0920
Tip priključkaSučeoni var
Tip proizvodaICF 65-3-42S65-DM
Tip SI-portaEVM-NC
Tip SII-portaCVE-L 027B0980
Veličina konekcije [mm]65 mm
Veličina porta (nominalna) [in]2 in
Veličina priključka (in)2 1/2 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina52.746 Kilogram
Neto težina38.912 Kilogram
Zapremina149.308 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428676144
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm