Ventilska stanica, ICF 25-6-42S3-20
027X5059
Ventilska stanica, Tip proizvoda: ICF 25-6-42S3-20, Standard priključka: ASME B 16.11, Tip priključka: Nasadni var
027X5059
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(a)6(b) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Grupa proizvoda | Regionally specified kits |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Material Description | ICF 25-6-42S3-20-O SOC 1 1/4" |
| Naziv proizvoda | Ventilska stanica |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | ICF |
| Opis proizvoda | Rešenje za kontrolu |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes with exemptions |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| Smer | Ravni |
| Standard priključka | ASME B 16.11 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip priključka | Nasadni var |
| Tip proizvoda | ICF 25-6-42S3-20 |
| Veličina konekcije [mm] | 32 mm |
| Veličina priključka (in) | 1 1/4 in |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 30.247 Kilogram |
| Neto težina | 27.441 Kilogram |
| Zapremina | 56.025 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255028406 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |