Danfoss logo
Valve Station ICF 25-6-42S3, L

Ventilska stanica, ICF 25-6-42S3-10

027X5039

Ventilska stanica, Tip proizvoda: ICF 25-6-42S3-10, Standard priključka: ASME B 16.11, Tip priključka: Nasadni var

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(a)6(b)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaRegionally specified kits
Količina po formatu pakovanja1 pc
Material DescriptionICF 25-6-42S3-10-D SOC 1"
Naziv proizvodaVentilska stanica
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaICF
Opis proizvodaRešenje za kontrolu
Specifikacije
Vrednost
Product lineIndustrial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SmerRavni
Standard priključkaASME B 16.11
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip priključkaNasadni var
Tip proizvodaICF 25-6-42S3-10
Veličina konekcije [mm]25 mm
Veličina priključka (in)1 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina31.642 Kilogram
Neto težina28.982 Kilogram
Zapremina56.025 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715255028598
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm