Danfoss logo
Valve Station ICF 25-4-42S3-25, 027L4237, L

Ventilska stanica, ICF 25-4-42S3-20

027X5004

Ventilska stanica, Tip proizvoda: ICF 25-4-42S3-20, Standard priključka: ASME B 16.11, Tip priključka: Nasadni var

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(a)6(b)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaRegionally specified kits
Količina po formatu pakovanja1 pc
Material DescriptionICF 25-4-42S3-20-STD SOC 1"
Naziv proizvodaVentilska stanica
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaICF
Opis proizvodaRešenje za kontrolu
Specifikacije
Vrednost
Product lineIndustrial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SmerRavni
Standard priključkaASME B 16.11
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip priključkaNasadni var
Tip proizvodaICF 25-4-42S3-20
Veličina konekcije [mm]25 mm
Veličina priključka (in)1 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.729 Kilogram
Neto težina1.478 Kilogram
Zapremina56.025 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715255028888
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm