Danfoss logo
ICF 20-6-5MA33 - 027L3154 - 027L3391

Ventilska stanica, ICF 20-6-5A

027X0170

Ventilska stanica, Tip proizvoda: ICF 20-6-5A, Standard priključka: ASME B 16.11, Tip priključka: Nasadni var
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: ICF 15-65

Preporučena zamena: 027X2995

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(a)6(b)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaRegionally specified kits
Isporučeni deloviICAD 600 i poklopac
Količina po formatu pakovanja1 pc
Material DescriptionICF 20-6-5A VAL.STATION 3/4 SW W/S.GL+IC
Naziv proizvodaVentilska stanica
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaICF
Specifikacije
Vrednost
Opis proizvodaRešenje za kontrolu
Product lineIndustrial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SmerRavni
Standard priključkaASME B 16.11
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip priključkaNasadni var
Tip proizvodaICF 20-6-5A
Veličina priključka (in)3/4 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina13.52 Kilogram
Neto težina0.007 Kilogram
Zapremina16 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428491440
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm