Ventilska stanica, ICF 20-6-5B66
027X0013
Ventilska stanica, Tip proizvoda: ICF 20-6-5B66, Standard priključka: ASME B 16.11, Tip priključka: Nasadni var
027X0013
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dužina kabla [in] | 393.00 in |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Grupa proizvoda | Regionally specified kits |
| Isporučeni delovi | ICAD600B+CAP+2X Cables |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Material Description | ICF 20-6-5B66, 3/4" SW, W/ICAD+CAP+CABLE |
| Naziv proizvoda | Ventilska stanica |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opis proizvoda | Rešenje za kontrolu |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Smer | Ravni |
| Standard priključka | ASME B 16.11 |
| Tip priključka | Nasadni var |
| Tip proizvoda | ICF 20-6-5B66 |
| Veličina priključka (in) | 3/4 in |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |