Danfoss logo
027L6516 - ICF 65-3-43MA

Ventilska stanica, ICF 65-3-43MA, 80 mm, Standard priključka: ASME B 36.10M SCHEDULE 80

027L6516

Veličina konekcije [mm]: 80, Tip priključka: Sučeoni var, Materijal tela: Čelik, Obloga površine: ZnCr04, Maks. radni pritisak [bar]: 52, Temperaturni opseg [°C]: -60 - 120

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj bočnih konekcija [kom.]2 pc
Broj portova za otapanje [kom.]2 pc
CE ocenaYes
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci za ICF
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(a)6(b)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaVišenamenski ventili
Grupa tečnosti1
KategorijaII
Količina po formatu pakovanja1 pc
Maks. radni pritisak [bar]52.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]754 psig
Material DescriptionVentilska stanica, ICF 65-3-43MA, 3 in
Materijal telaČelik
Modul 1Zaustavni ventil
Modul 3Kontrolni ventil
Modul 4Zaustavni ventil
Može da se servisiraRezervni delovi za ICF
Naziv proizvodaVentilska stanica
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaICF
Obloga površineZnCr04
OdobrenjeNA LISTI C UL U SADCEEACTÜVUA
Specifikacije
Vrednost
Opis proizvodaRešenje za kontrolu
OpremaKapa
Opseg temperature [°F] [maks.]248 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-76 °F
Položaj bočnog portaP1-P3
Položaj porta za otapanjeP2-P4
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladna sredstvaR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SmerRavni
Standard priključkaASME B 36.10M SCHEDULE 80
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tip modula 1SVA-S 65
Tip modula 3ICM 65-A
Tip modula 4SVA-S 65
Tip priključkaSučeoni var
Tip proizvodaICF 65-3-43MA
Tipski kod ICFICF-65-3-80ASXXBMASXXXXX2LXX
UL ocenaYes
Veličina konekcije [mm]80 mm
Veličina priključka (in)3 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina33.001 Kilogram
Neto težina33 Kilogram
Zapremina17.6 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428917346
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm