Danfoss logo
Ventilska stanica, ICF 50-4-48H50, 40 mm, Standard priključka: EN 10220-product-details

Ventilska stanica, ICF 50-4-48H50, 40 mm, Standard priključka: EN 10220

027L5091

Veličina konekcije [mm]: 40, Tip priključka: Sučeoni var, Materijal tela: Čelik, Obloga površine: Zn (TLP), Maks. radni pritisak [bar]: 52, Opseg temperature [°C]: -60 - 120

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj bočnih konekcija [kom.]2 pc
Broj portova za otapanje [kom.]2 pc
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci za ICF
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(a)6(b)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaVišenamenski ventili
Grupa tečnosti1
Indikator smera protokaUtisnuta jednosmerna strelica
KategorijaII
Količina po formatu pakovanja1 pc
Maks. radni pritisak [bar]52.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]754 psig
Material DescriptionValve Station ICF 50-4-48H50
Materijal priključkaČelik
Materijal telaČelik
Modul 1Zaustavni ventil
Modul 2FIA 50 filter
Modul 3Servo ventil
Modul 4Regulacioni ventil
Može da se servisiraRezervni delovi za ICF
Naziv proizvodaVentilska stanica
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaICF
Obloga površineZn (TLP)
OdobrenjeNA LISTI C UL U SADCEEACTÜVUA
Opis proizvodaRešenje za kontrolu
Specifikacije
Vrednost
OpremaPoklopac/2 x kuke za podizanje
Opseg temperature [°C] [Max]120 °C
Opseg temperature [°C] [Min]-60 °C
Opseg temperature [°F] [maks.]248 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-76 °F
Položaj bočnog portaP1-P3
Položaj porta za otapanjeP2-P4
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladna sredstvaR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SmerRavni
Standard priključkaEN 10220
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip konekcije bočne straneG
Tip konekcionog porta za otapanjeM
Tip modula 1SVA-S 50
Tip modula 2FIA 50-150P
Tip modula 3ICSH 50
Tip modula 4REG-SB 50
Tip priključkaSučeoni var
Tip proizvodaICF 50-4-48H50
Tipski kod ICFICF-50-4-40DSXF5H1RBXXXX2QXX
Veličina konekcije [mm]40 mm
Veličina konekcije bočne strane [in]3/8 in
Veličina konekcionog porta za otapanje33 X 1.5
Veličina priključka (in)2 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina43.1 Kilogram
Neto težina27.1 Kilogram
Zapremina325.68 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715255142355
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm