Danfoss logo
 Valve station, ICF 50-4-47H32, 1½ in 027L50

Ventilska stanica, ICF 50-4-47H50, 40 mm, Standard priključka: EN 10220

027L5075

Veličina konekcije [mm]: 40, Tip priključka: Sučeoni var, Materijal tela: Čelik, Obloga površine: Zn (TLP), Maks. radni pritisak [bar]: 52, Temperaturni opseg [°C]: -60 - 120

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj bočnih konekcija [kom.]2 pc
Broj portova za otapanje [kom.]2 pc
CE ocenaYes
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci za ICF
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(a)6(b)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaVišenamenski ventili
Grupa tečnosti1
Indikator smera protokaUtisnuta jednosmerna strelica
KategorijaII
Količina po formatu pakovanja1 pc
Maks. radni pritisak [bar]52.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]754 psig
Material DescriptionVentilska stanica, ICF 50-4-47H50, 1½ in
Material quality (EF001257)Other
Materijal priključkaČelik
Materijal telaČelik
Modul 1Zaustavni ventil
Modul 2Poklopac filtera (bez FIA filtera)
Modul 3Solenoidni ventil
Modul 4Zaustavni ventil
Može da se servisiraRezervni delovi za ICF
Naziv proizvodaVentilska stanica
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaICF
Obloga površineZn (TLP)
OdobrenjeNA LISTI C UL U SADCEEACTÜVUA
Opis proizvodaRešenje za kontrolu
OpremaPoklopac/2 x kuke za podizanje
Opseg temperature [°F] [maks.]248 °F
Specifikacije
Vrednost
Opseg temperature [°F] [min.]-76 °F
Položaj bočnog portaP1-P3
Položaj porta za otapanjeP2-P4
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladna sredstvaR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SmerRavni
Standard priključkaEN 10220
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tip konekcije bočne straneG
Tip konekcionog porta za otapanjeM
Tip modula 1SVA-S 50
Tip modula 2FIA 50-150P
Tip modula 3ICSH 50 2
Tip modula 4SVA-S 50
Tip priključkaSučeoni var
Tip proizvodaICF 50-4-47H50
Tipski kod ICFICF-50-4-40DSXF5H1SXXXXX2PXX
UL ocenaYes
Veličina konekcije [mm]40 mm
Veličina konekcije bočne strane [in]3/8 in
Veličina konekcionog porta za otapanje33 X 1.5
Veličina priključka (in)1½ in
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina39.75 Kilogram
Neto težina29 Kilogram
Zapremina213.6 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428534413
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm