Ventilska stanica, ICF 50-4-48H40, 50 mm, Standard priključka: EN 10220
027L5069
Veličina konekcije [mm]: 50, Tip priključka: Nasadni var, Materijal tela: Čelik, Obloga površine: ZnCr04, Maks. radni pritisak [bar]: 52, Opseg temperature [°C]: -60 - 120
027L5069
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Broj bočnih konekcija [kom.] | 2 pc |
| Broj portova za otapanje [kom.] | 2 pc |
| CE ocena | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodaci za proizvod | Dodaci za ICF |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(a)6(b) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Grupa proizvoda | Višenamenski ventili |
| Grupa tečnosti | 1 |
| Kategorija | II |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Maks. radni pritisak [bar] | 52.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 754 psig |
| Material Description | Valve Station ICF 50-4-48H40 |
| Materijal priključka | Čelik |
| Materijal tela | Čelik |
| Modul 1 | Zaustavni ventil |
| Modul 2 | FIA 50 filter |
| Modul 3 | Kontrolni ventil |
| Modul 4 | Regulacioni ventil |
| Može da se servisira | Rezervni delovi za ICF |
| Naziv proizvoda | Ventilska stanica |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | ICF |
| Obloga površine | ZnCr04 |
| Odobrenje | NA LISTI C UL U SADCEEACTÜVUA |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opis proizvoda | Rešenje za kontrolu |
| Oprema | Kapa |
| Opseg temperature [°C] [Max] | 120 °C |
| Opseg temperature [°C] [Min] | -60 °C |
| Opseg temperature [°F] [maks.] | 248 °F |
| Opseg temperature [°F] [min.] | -76 °F |
| Položaj bočnog porta | P1-P3 |
| Položaj porta za otapanje | P2-P4 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Rashladna sredstva | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes with exemptions |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| Smer | Ravni |
| Standard priključka | EN 10220 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip modula 1 | SVA-S 50 |
| Tip modula 2 | 150Μ-PLEATED |
| Tip modula 3 | ICSH 50-40 |
| Tip modula 4 | REG-SB 50 |
| Tip priključka | Nasadni var |
| Tip proizvoda | ICF 50-4-48H40 |
| Tipski kod ICF | ICF-50-4--50SSXF5H2RBXXXX2QXX |
| UL ocena | Yes |
| Veličina konekcije [mm] | 50 mm |
| Veličina priključka (in) | 2 in |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 39.5 Kilogram |
| Neto težina | 26.01 Kilogram |
| Zapremina | 169.92 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162849682 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |