Ventilska stanica, ICF 25-4-18, 25 mm, Standard priključka: EN 10220
027L4592
Veličina konekcije [mm]: 25, Tip priključka: Sučeoni var, Materijal tela: Čelik, Obloga površine: Zn (TLP), Maks. radni pritisak [bar]: 65, Opseg temperature [°C]: -60 - 120
027L4592
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Broj bočnih konekcija [kom.] | 4 pc |
| CE ocena | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodaci za proizvod | Dodaci za ICF |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(a)6(b) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Grupa proizvoda | Višenamenski ventili |
| Grupa tečnosti | 1 |
| Indikator smera protoka | Utisnuta jednosmerna strelica |
| Kategorija | II |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Maks. radni pritisak [bar] | 65.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 943 psig |
| Material Description | Valve Station ICF 25-4-18 |
| Materijal priključka | Čelik |
| Materijal tela | Čelik |
| Modul 1 | Zaustavni ventil |
| Modul 2 | Filter |
| Modul 3 | Solenoidni ventil |
| Modul 4 | Zaustavni/nepovratni ventil |
| Može da se servisira | Rezervni delovi za ICF |
| Naziv datoteke UL odobrenja | VENTIL ZA RASHLADNO SREDSTVO 53R0 |
| Naziv proizvoda | Ventilska stanica |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | ICF |
| Obloga površine | Zn (TLP) |
| Odobrenje | CEEACTÜVUAUL |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opis proizvoda | Rešenje za kontrolu |
| Oprema | Kapa |
| Opseg temperature [°C] [Max] | 120 °C |
| Opseg temperature [°C] [Min] | -60 °C |
| Opseg temperature [°F] [maks.] | 248 °F |
| Opseg temperature [°F] [min.] | -76 °F |
| Položaj bočnog porta | P2-P3-P5-P6 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Rashladna sredstva | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes with exemptions |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| Smer | Ravni |
| Standard priključka | EN 10220 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip konekcije bočne strane | G |
| Tip modula 1 | ICFS 25 |
| Tip modula 2 | ICFF 25E |
| Tip modula 3 | ICFE 25 |
| Tip modula 4 | ICFN 25 |
| Tip priključka | Sučeoni var |
| Tip proizvoda | ICF 25-4-18 |
| Tipski kod ICF | ICF-25-4-25DSXFEEHNXXXXX4IXX |
| UL ocena | Yes |
| Veličina konekcije [mm] | 25 mm |
| Veličina konekcije bočne strane [in] | 3/8 in |
| Veličina priključka (in) | 1 in |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 17.74 Kilogram |
| Neto težina | 16.5 Kilogram |
| Zapremina | 32.77 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428992121 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |