Danfoss logo
ICF 15-4-10HRB - 027L4530 - 027L4549 - 027L4552

Ventilska stanica, ICF 15-4-10HRB, 20 mm, Standard priključka: ASME B 36.10M SCHEDULE 80

027L4585

Veličina konekcije [mm]: 20, Tip priključka: Sučeoni var, Materijal tela: Čelik, Obloga površine: Zn (TLP), Maks. radni pritisak [bar]: 52, Opseg temperature [°C]: -60 - 120

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj bočnih konekcija [kom.]2 pc
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci za ICF
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(a)6(b)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaVišenamenski ventili
Grupa tečnosti1
Indikator smera protokaUtisnuta jednosmerna strelica
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja1 pc
Maks. radni pritisak [bar]52.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]450 psig
Material DescriptionValve Station ICF 15-4-10HRB
Materijal priključkaČelik
Materijal telaČelik
Modul 1Zaustavni ventil
Modul 2Filter
Modul 3Solenoidni ventil
Modul 4Ručni regulacioni ventil
Može da se servisiraRezervni delovi za ICF
Naziv datoteke UL odobrenjaVENTIL ZA RASHLADNO SREDSTVO 53R0
Naziv proizvodaVentilska stanica
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaICF
Obloga površineZn (TLP)
Specifikacije
Vrednost
OdobrenjeEACUAUL
Opis proizvodaRešenje za kontrolu
OpremaKapa
Opseg temperature [°C] [Max]120 °C
Opseg temperature [°C] [Min]-60 °C
Opseg temperature [°F] [maks.]248 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-76 °F
Položaj bočnog portaP1-P2
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladna sredstvaR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SmerRavni
Standard priključkaASME B 36.10M SCHEDULE 80
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip modula 1ICFS 15
Tip modula 2ICFF 15
Tip modula 3ICFE 20H
Tip modula 4ICFR 20B
Tip priključkaSučeoni var
Tip proizvodaICF 15-4-10HRB
Tipski kod ICFICF-15-4-20ASYFYEHRBXXXX2AXX
UL ocenaYes
Veličina konekcije [mm]20 mm
Veličina priključka (in)3/4 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina7.63 Kilogram
Neto težina7.43 Kilogram
Zapremina11.246 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428986922
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm