Danfoss logo
ICF 25-4-18 - 027L4138 - 027L4177

Ventilska stanica, ICF 25-4-18, 40 mm, Standard priključka: EN 10220

027L4177

Veličina konekcije [mm]: 40, Tip priključka: Sučeoni var, Materijal tela: Čelik, Obloga površine: Zn (TLP), Maks. radni pritisak [bar]: 65, Opseg temperature [°C]: -60 - 120

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj bočnih konekcija [kom.]4 pc
CE ocenaYes
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci za ICF
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(a)6(b)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaVišenamenski ventili
Grupa tečnosti1
Indikator smera protokaUtisnuta jednosmerna strelica
KategorijaII
Količina po formatu pakovanja1 pc
Maks. radni pritisak [bar]65.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]943 psig
Material DescriptionVentilska stanica, ICF 25-4-18, 1 1/2 in
Materijal priključkaČelik
Materijal telaČelik
Modul 1Zaustavni ventil
Modul 2Filter
Modul 3Solenoidni ventil
Modul 4Zaustavni/nepovratni ventil
Može da se servisiraRezervni delovi za ICF
Naziv datoteke UL odobrenjaVENTIL ZA RASHLADNO SREDSTVO 53R0
Naziv proizvodaVentilska stanica
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaICF
Obloga površineZn (TLP)
OdobrenjeCEEACLLC CDC TYSKTÜVUL
Specifikacije
Vrednost
Opis proizvodaRešenje za kontrolu
OpremaKapa
Opseg temperature [°C] [Max]120 °C
Opseg temperature [°C] [Min]-60 °C
Opseg temperature [°F] [maks.]248 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-76 °F
Položaj bočnog portaP2-P3-P5-P6
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladna sredstvaR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SmerRavni
Standard priključkaEN 10220
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip konekcije bočne straneG
Tip modula 1ICFS 25
Tip modula 2ICFF 25E
Tip modula 3ICFE 25
Tip modula 4ICFN 25
Tip priključkaSučeoni var
Tip proizvodaICF 25-4-18
Tipski kod ICFICF-25-4-40DSXFEEHNXXXXX4IXX
UL ocenaYes
Veličina konekcije [mm]40 mm
Veličina konekcije bočne strane [in]3/8 in
Veličina priključka (in)1 1/2 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina17.733 Kilogram
Neto težina16.625 Kilogram
Zapremina35.103 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428927338
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm