Danfoss logo
Valve station ICF 20-2-125LG

Ventilska stanica, ICF 20-2-125LH, NeoCharge, 25 mm, Standard priključka: ANSI B 36.10

027L3855

Veličina konekcije [mm]: 25, Tip priključka: Sučeoni var, Materijal tela: Čelik, Obloga površine: Zn (TLP), Maks. radni pritisak [bar]: 65, Opseg temperature [°C]: -45 - 50

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
BrendNeoCharge
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci za ICF
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(a)6(b)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaVišenamenski ventili
Grupa tečnosti1
Indikator smera protokaUtisnuta jednosmerna strelica
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja1 pc
Maks. radni pritisak [bar]65.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]943 psig
Material DescriptionValve station ICF 20-2-125LH
Materijal priključkaČelik
Materijal telaČelik
Modul 1Electronic expansion valve
Modul 2Blankirani poklopac
Može da se servisiraRezervni delovi za ICF
Naziv proizvodaVentilska stanica
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaICF
Specifikacije
Vrednost
Obloga površineZn (TLP)
OdobrenjeTÜVUAUL
Opis proizvodaRešenje za kontrolu
Opseg temperature [°C] [Max]50 °C
Opseg temperature [°C] [Min]-45 °C
Opseg temperature [°F] [maks.]122 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-49 °F
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladna sredstvaR507AR717R744
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SmerRavni
Standard priključkaANSI B 36.10
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip modula 1ICFL 20H
Tip modula 2ICFB 20
Tip priključkaSučeoni var
Tip proizvodaICF 20-2-125LH
Veličina konekcije [mm]25 mm
Veličina priključka (in)1 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina2.975 Kilogram
Neto težina2.555 Kilogram
Zapremina4.425 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715255143796
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm