Ventilska stanica, ICF 20-2-125LE, NeoCharge, 20 mm, Standard priključka: ANSI B 36.10
027L3849
Veličina konekcije [mm]: 20, Tip priključka: Sučeoni var, Materijal tela: Čelik, Obloga površine: Zn (TLP), Maks. radni pritisak [bar]: 65, Opseg temperature [°C]: -45 - 50
027L3849
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Brend | NeoCharge |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodaci za proizvod | Dodaci za ICF |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(a)6(b) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Grupa proizvoda | Višenamenski ventili |
| Grupa tečnosti | 1 |
| Indikator smera protoka | Utisnuta jednosmerna strelica |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Maks. radni pritisak [bar] | 65.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 943 psig |
| Material Description | Valve station ICF 20-2-125LE |
| Materijal priključka | Čelik |
| Materijal tela | Čelik |
| Modul 1 | Electronic expansion valve |
| Modul 2 | Blankirani poklopac |
| Može da se servisira | Rezervni delovi za ICF |
| Naziv proizvoda | Ventilska stanica |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | ICF |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Obloga površine | Zn (TLP) |
| Odobrenje | TÜVUAUL |
| Opis proizvoda | Rešenje za kontrolu |
| Opseg temperature [°C] [Max] | 50 °C |
| Opseg temperature [°C] [Min] | -45 °C |
| Opseg temperature [°F] [maks.] | 122 °F |
| Opseg temperature [°F] [min.] | -49 °F |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Rashladna sredstva | R507AR717R744 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes with exemptions |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| Smer | Ravni |
| Standard priključka | ANSI B 36.10 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip modula 1 | ICFL 20E |
| Tip modula 2 | ICFB 20 |
| Tip priključka | Sučeoni var |
| Tip proizvoda | ICF 20-2-125LE |
| Veličina konekcije [mm] | 20 mm |
| Veličina priključka (in) | 3/4 in |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 3.83 Kilogram |
| Neto težina | 3.41 Kilogram |
| Zapremina | 4.425 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255143802 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |