Danfoss logo
ICF 20-2-122C

Ventilska stanica, ICF 20-2-122C, 20 mm, Standard priključka: ANSI B 36.10

027L3824

Veličina konekcije [mm]: 20, Tip priključka: Sučeoni var, Materijal tela: Čelik, Maks. radni pritisak [bar]: 65, Temperaturni opseg [°C]: -60 - 120

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
BrendNeoCharge
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci za ICF
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(a)6(b)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaVišenamenski ventili
Grupa tečnosti1
Indikator smera protokaUtisnuta jednosmerna strelica
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja1 pc
Maks. radni pritisak [bar]65.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]943 psig
Material DescriptionValve station ICF 20-2-122C
Materijal priključkaČelik
Materijal telaČelik
Modul 1Solenoid valve
Modul 2Blankirani poklopac
Naziv proizvodaVentilska stanica
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaICF
Specifikacije
Vrednost
OdobrenjeEACUA
Opis proizvodaRešenje za kontrolu
Opseg temperature [°F] [maks.]248 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-76 °F
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladna sredstvaR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR422BR438AR449AR450AR452AR502R507AR513AR515BR717
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SmerRavni
Standard priključkaANSI B 36.10
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tip modula 1ICFA 20C
Tip modula 2ICFB 20
Tip priključkaSučeoni var
Tip proizvodaICF 20-2-122C
Veličina konekcije [mm]20 mm
Veličina priključka (in)3/4 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina3.9 Kilogram
Neto težina3.4 Kilogram
Zapremina4.425 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162977071
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm