Danfoss logo
Valve Station, ICF 20-2-121H

Ventilska stanica, ICF 20-2-121H, 22 mm, Standard priključka: ASME B 16.50

027L3814

Veličina konekcije [mm]: 22, Materijal tela: Čelik, Obloga površine: Zn (TLP), Maks. radni pritisak [bar]: 65, Opseg temperature [°C]: -60 - 120

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci za ICF
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(a)6(b)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaVišenamenski ventili
Grupa tečnosti1
Indikator smera protokaUtisnuta jednosmerna strelica
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja1 pc
Maks. radni pritisak [bar]65.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]943 psig
Material DescriptionValve Station ICF 20-2-121H
Materijal priključkaČelik
Materijal telaČelik
Modul 1Solenoid valve
Modul 2Blankirani poklopac
Može da se servisiraRezervni delovi za ICF
Naziv proizvodaVentilska stanica
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaICF
Obloga površineZn (TLP)
Specifikacije
Vrednost
OdobrenjeEACTÜVUAUL
Opis proizvodaRešenje za kontrolu
Opseg temperature [°C] [Max]120 °C
Opseg temperature [°C] [Min]-60 °C
Opseg temperature [°F] [maks.]248 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-76 °F
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladna sredstvaR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SmerRavni
Standard priključkaASME B 16.50
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip modula 1ICFE 20-H
Tip modula 2ICFB 20
Tip priključkaBrazing
Tip proizvodaICF 20-2-121H
Tipski kod ICFICF-20-2-22XEHBXXXXXXXXX0LAX
UL ocenaYes
Veličina konekcije [mm]22 mm
Veličina priključka (in)7/8 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina3.845 Kilogram
Neto težina3.42 Kilogram
Zapremina17.6 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702424545161
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm