Danfoss logo
Valve station, ICF 20-4-14MA33, 027L3717

Ventilska stanica, ICF 20-4-14MA33, 25 mm, Standard priključka: EN 10220

027L3717

Veličina konekcije [mm]: 25, Tip priključka: Sučeoni var, Materijal tela: Čelik, Obloga površine: Zn (TLP), Maks. radni pritisak [bar]: 65, Temperaturni opseg [°C]: -60 - 120

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj bočnih konekcija [kom.]4 pc
CE ocenaYes
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci za ICF
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(a)6(b)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaVišenamenski ventili
Grupa tečnosti1
Indikator smera protokaUtisnuta jednosmerna strelica
KategorijaII
Količina po formatu pakovanja1 pc
Maks. radni pritisak [bar]65.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]943 psig
Material DescriptionValve Station ICF 20-4-14MA33, 65 Bar
Materijal priključkaČelik
Materijal telaČelik
Modul 1Zaustavni ventil
Modul 2Filter
Modul 3Motorni ventil
Modul 4Zaustavni ventil
Može da se servisiraRezervni delovi za ICF
Naziv datoteke UL odobrenjaVENTIL ZA RASHLADNO SREDSTVO 53R0
Naziv proizvodaVentilska stanica
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaICF
Obloga površineZn (TLP)
OdobrenjeCEEACTÜVUAUL
Specifikacije
Vrednost
Opis proizvodaRešenje za kontrolu
OpremaKapa
Opseg temperature [°F] [maks.]248 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-76 °F
Položaj bočnog portaP2-P3-P5-P6
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladna sredstvaR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SmerRavni
Standard priključkaEN 10220
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tip konekcije bočne straneG
Tip modula 1ICFS 20
Tip modula 2ICFF 20
Tip modula 3ICM 20-A33
Tip modula 4ICFS 20
Tip priključkaSučeoni var
Tip proizvodaICF 20-4-14MA33
Tipski kod ICFICF-20-4-25DSXFXM1SXXXXX4EXA
UL ocenaYes
Veličina konekcije [mm]25 mm
Veličina konekcije bočne strane [in]3/8 in
Veličina priključka (in)1 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina7.606 Kilogram
Neto težina7.045 Kilogram
Zapremina20.16 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162789957
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm