Danfoss logo
Valve station, ICF 20-4-108D1, 1 in 027L3559

Ventilska stanica, ICF 20-4-108D1, 20 mm, Standard priključka: ASME B 16.11

027L3558

Veličina konekcije [mm]: 20, Tip priključka: Nasadni var, Materijal tela: Čelik, Obloga površine: ZnCr04, Maks. radni pritisak [bar]: 65, Opseg temperature [°C]: -60 - 120

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj bočnih konekcija [kom.]4 pc
CE ocenaYes
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci za ICF
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(a)6(b)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaVišenamenski ventili
Grupa tečnosti1
KategorijaII
Količina po formatu pakovanja1 pc
Maks. radni pritisak [bar]65.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]943 psig
Material DescriptionValve Station ICF 20-4-108D1
Materijal telaČelik
Modul 1Zaustavni ventil
Modul 2Modul za otapanje
Modul 3Blankirani poklopac
Modul 4Zaustavni ventil
Može da se servisiraRezervni delovi za ICF
Naziv datoteke UL odobrenjaVENTIL ZA RASHLADNO SREDSTVO 53R0
Naziv proizvodaVentilska stanica
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaICF
Obloga površineZnCr04
OdobrenjeCEEACTÜVUAUL
Specifikacije
Vrednost
Opis proizvodaRešenje za kontrolu
OpremaKapa
Opseg temperature [°C] [Max]120 °C
Opseg temperature [°C] [Min]-60 °C
Opseg temperature [°F] [maks.]248 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-76 °F
Položaj bočnog portaP2-P3-P5-P6
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladna sredstvaR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SmerRavni
Standard priključkaASME B 16.11
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip modula 1ICFS 20
Tip modula 2ICFD 20
Tip modula 3ICFB 20
Tip modula 4ICFS 20
Tip priključkaNasadni var
Tip proizvodaICF 20-4-108D1
Tipski kod ICFICF-20-4-20SSXD1BXSXXXXX48AX
UL ocenaYes
Veličina konekcije [mm]20 mm
Veličina priključka (in)3/4 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina15.438 Kilogram
Neto težina12.8 Kilogram
Zapremina65.121 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428514378
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm