Danfoss logo
ICF 20-6-2RA - 027L3009 - 027L3398

Ventilska stanica, ICF 20-6-2RB, 20 mm, Standard priključka: EN 10220

027L3398

Veličina konekcije [mm]: 20, Tip priključka: Sučeoni var, Materijal tela: Čelik, Obloga površine: Zn (TLP), Maks. radni pritisak [bar]: 65, Temperaturni opseg [°C]: -60 - 120

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj bočnih konekcija [kom.]6 pc
CE ocenaYes
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci za ICF
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(a)6(b)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaVišenamenski ventili
Grupa tečnosti1
Indikator smera protokaUtisnuta jednosmerna strelica
KategorijaII
Količina po formatu pakovanja1 pc
Maks. radni pritisak [bar]65.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]943 psig
Material DescriptionVentilska stanica, ICF 20-6-2RB, 3/4 in
Materijal priključkaČelik
Materijal telaČelik
Modul 1Zaustavni ventil
Modul 2Filter
Modul 3Solenoidni ventil
Modul 4Ručno otvaranje
Modul 5Ručni regulacioni ventil
Modul 6Zaustavni/nepovratni ventil
Može da se servisiraRezervni delovi za ICF
Naziv proizvodaVentilska stanica
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaICF
Obloga površineZn (TLP)
OdobrenjeCEEACTÜVUAUL
Specifikacije
Vrednost
Opis proizvodaRešenje za kontrolu
OpremaKapa
Opseg temperature [°F] [maks.]248 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-76 °F
Položaj bočnog portaP2-P4-P5-P7-P9-P10
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladna sredstvaR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SmerRavni
Standard priključkaEN 10220
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tip konekcije bočne straneG
Tip modula 1ICFS 20
Tip modula 2ICFF 20
Tip modula 3ICFE 20
Tip modula 4ICFO 20
Tip modula 5ICFR 20B
Tip modula 6ICFN 20
Tip priključkaSučeoni var
Tip proizvodaICF 20-6-2RB
Tipski kod ICFICF-20-6-20DSXFXEXOXRBNX62XX
UL ocenaYes
Veličina konekcije [mm]20 mm
Veličina konekcije bočne strane [in]3/8 in
Veličina priključka (in)3/4 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina10.105 Kilogram
Neto težina9.8 Kilogram
Zapremina20.16 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428921046
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm