Danfoss logo
 Valve station, ICF 20-6-90, 1 in 027L3242

Ventilska stanica, ICF 20-6-90, 20 mm, Standard priključka: EN 10220

027L3243

Veličina konekcije [mm]: 20, Tip priključka: Sučeoni var, Materijal tela: Čelik, Obloga površine: Zn (TLP), Maks. radni pritisak [bar]: 65, Temperaturni opseg [°C]: -60 - 120

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj bočnih konekcija [kom.]6 pc
CE ocenaYes
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(a)6(b)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaVišenamenski ventili
Grupa tečnosti1
Indikator smera protokaUtisnuta jednosmerna strelica
KategorijaII
Količina po formatu pakovanja1 pc
Maks. radni pritisak [bar]65.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]943 psig
Material DescriptionValve Station ICF 20-6-90
Materijal priključkaČelik
Materijal telaČelik
Modul 1Modul za varenje
Modul 2Filter
Modul 3Solenoidni ventil
Modul 4Nepovratni ventil
Modul 5Ručni regulacioni ventil
Modul 6Modul za varenje
Naziv proizvodaVentilska stanica
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaICF
Obloga površineZn (TLP)
OdobrenjeCEEACTÜVUAUL
Opis proizvodaRešenje za kontrolu
Specifikacije
Vrednost
OpremaKapa
Opseg temperature [°F] [maks.]248 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-76 °F
Položaj bočnog portaP2-P4-P5-P7-P9-P10
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladna sredstvaR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SmerRavni
Standard priključkaEN 10220
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tip konekcije bočne straneG
Tip modula 1ICFW 20
Tip modula 2ICFF 20
Tip modula 3ICFE 20
Tip modula 4ICFC 20
Tip modula 5ICFR 20A
Tip modula 6ICFW 20D
Tip priključkaSučeoni var
Tip proizvodaICF 20-6-90
Tipski kod ICFICF-20-6-20DW1FXEXCXRAW16XXX
UL ocenaYes
Veličina konekcije [mm]20 mm
Veličina konekcije bočne strane [in]3/8 in
Veličina priključka (in)3/4 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina9.124 Kilogram
Neto težina8.598 Kilogram
Zapremina20.16 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162507377
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm