Danfoss logo
 Valve station, ICF 20-6-110D1P1, 3/4 in _  027L

Ventilska stanica, ICF 20-6-110D1P1, 32 mm, Standard priključka: EN 10220

027L3228

Veličina konekcije [mm]: 32, Tip priključka: Sučeoni var, Materijal tela: Čelik, Obloga površine: Zn (TLP), Maks. radni pritisak [bar]: 65, Temperaturni opseg [°C]: -60 - 120

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj bočnih konekcija [kom.]6 pc
CE ocenaYes
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci za ICF
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(a)6(b)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaVišenamenski ventili
Grupa tečnosti1
Indikator smera protokaUtisnuta jednosmerna strelica
KategorijaII
Količina po formatu pakovanja1 pc
Maks. radni pritisak [bar]65.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]943 psig
Material DescriptionValve Station ICF 20-6-110D1P1
Materijal priključkaČelik
Materijal telaČelik
Modul 1Zaustavni ventil
Modul 2Ekspanzioni ventil sa plovkom
Modul 3Blankirani poklopac
Modul 4Nepovratni ventil
Modul 5Blankirani poklopac
Modul 6Zaustavni ventil
Može da se servisiraRezervni delovi za ICF
Naziv datoteke UL odobrenjaVENTIL ZA RASHLADNO SREDSTVO 53R0
Naziv proizvodaVentilska stanica
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaICF
Obloga površineZn (TLP)
OdobrenjeCEEACTÜVUAUL
Specifikacije
Vrednost
Opis proizvodaRešenje za kontrolu
OpremaKapa
Opseg temperature [°F] [maks.]248 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-76 °F
Položaj bočnog portaP2-P4-P5-P7-P9-P10
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladna sredstvaR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SmerRavni
Standard priključkaEN 10220
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tip konekcije bočne straneG
Tip modula 1ICFS 20
Tip modula 2ICFD 20
Tip modula 3ICFB 20
Tip modula 4ICFC 20P1
Tip modula 5ICFB 20
Tip modula 6ICFS 20
Tip priključkaSučeoni var
Tip proizvodaICF 20-6-110D1P1
Tipski kod ICFICF-20-6-32DSXD1BXC1BXSX6AAX
UL ocenaYes
Veličina konekcije [mm]32 mm
Veličina konekcije bočne strane [in]3/8 in
Veličina priključka (in)1 1/4 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina19.796 Kilogram
Neto težina16.851 Kilogram
Zapremina65.121 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162466957
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm