Danfoss logo
Ventilska stanica, ICF 15-4-16LB, 15 mm, Standard priključka: ANSI B 16.11-product-details

Ventilska stanica, ICF 15-4-16LB, 15 mm, Standard priključka: ANSI B 16.11

027L0067

Veličina konekcije [mm]: 15, Tip priključka: Nasadni var, Materijal tela: Čelik, Obloga površine: Zn 12TLP, Maks. radni pritisak [bar]: 52, Temperaturni opseg [°C]: -60 - 120

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj bočnih konekcija [kom.]2 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci za ICF
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaVišenamenski ventili
Grupa tečnosti1
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja1 pc
Maks. radni pritisak [bar]52.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]450 psig
Material DescriptionValve station ICF 15-4-16LB
Materijal telaČelik
Modul 1Zaustavni ventil
Modul 2Filter
Modul 3Elektronski ekspanzioni ventil
Modul 4Zaustavni/nepovratni ventil
Može da se servisiraRezervni delovi za ICF
Naziv datoteke UL odobrenjaVENTIL ZA RASHLADNO SREDSTVO 53R0
Naziv proizvodaVentilska stanica
Obloga površineZn 12TLP
Specifikacije
Vrednost
OdobrenjeEACUAUL
Opis proizvodaRešenje za kontrolu
OpremaKapa
Opseg temperature [°F] [maks.]248 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-76 °F
Položaj bočnog portaP1-P2
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladna sredstvaR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
SmerRavni
Standard priključkaANSI B 16.11
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tip modula 1ICFS 15
Tip modula 2ICFF 15
Tip modula 3ICFL 20B
Tip modula 4ICFN 20
Tip priključkaNasadni var
Tip proizvodaICF 15-4-16LB
Veličina konekcije [mm]15 mm
Veličina priključka (in)1/2 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina7.819 Kilogram
Neto težina7 Kilogram
Zapremina12.899 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715255297574
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm