Danfoss logo
Ventilska stanica, ICF 20-2-125LG, NeoCharge, 20 mm, Standard priključka: ANSI B 16.11-product-details

Ventilska stanica, ICF 20-2-125LG, NeoCharge, 20 mm, Standard priključka: ANSI B 16.11

027L0049

Veličina konekcije [mm]: 20, Tip priključka: Utičnica, Materijal tela: Čelik, Obloga površine: Zn (TLP), Maks. radni pritisak [bar]: 65, Opseg temperature [°C]: -45 - 50

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
BrendNeoCharge
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci za ICF
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaVišenamenski ventili
Grupa tečnosti1
Indikator smera protokaUtisnuta jednosmerna strelica
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja1 pc
Maks. radni pritisak [bar]65.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]943 psig
Material DescriptionValve station ICF 20-2-125LG
Materijal priključkaČelik
Materijal telaČelik
Modul 1Electronic expansion valve
Modul 2Blankirani poklopac
Može da se servisiraRezervni delovi za ICF
Naziv proizvodaVentilska stanica
Specifikacije
Vrednost
Obloga površineZn (TLP)
OdobrenjeTÜVUAUL
Opis proizvodaRešenje za kontrolu
Opseg temperature [°C] [Max]50 °C
Opseg temperature [°C] [Min]-45 °C
Opseg temperature [°F] [maks.]122 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-49 °F
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladna sredstvaR507AR717R744
SmerRavni
Standard priključkaANSI B 16.11
Tip modula 1ICFL 20G
Tip modula 2ICFB 20
Tip priključkaUtičnica
Tip proizvodaICF 20-2-125LG
Veličina konekcije [mm]20 mm
Veličina priključka (in)3/4 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina3.83 Kilogram
Neto težina3.41 Kilogram
Zapremina4.425 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715255267096
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm