Danfoss logo
Ventilska stanica, ICF 20-2-90, 15 mm, Standard priključka: EN 10220-product-details

Ventilska stanica, ICF 20-2-90, 15 mm, Standard priključka: EN 10220

027L0023

Veličina konekcije [mm]: 15, Tip priključka: Sučeoni var, Materijal tela: Čelik, Obloga površine: Zn (TLP), Maks. radni pritisak [bar]: 65, Temperaturni opseg [°C]: -60 - 120

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci za ICF
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaVišenamenski ventili
Grupa tečnosti1
Indikator smera protokaUtisnuta jednosmerna strelica
KategorijaII
Količina po formatu pakovanja1 pc
Maks. radni pritisak [bar]65.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]943 psig
Material DescriptionValve station ICF 20-2-90
Materijal priključkaČelik
Materijal telaČelik
Modul 1Solenoid valve
Modul 2Nepovratni ventil
Može da se servisiraRezervni delovi za ICF
Naziv proizvodaVentilska stanica
Obloga površineZn (TLP)
Specifikacije
Vrednost
OdobrenjeEACTÜVUAUL
Opis proizvodaRešenje za kontrolu
Opseg temperature [°F] [maks.]248 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-76 °F
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladna sredstvaR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Sadrži baterijeNo
SmerRavni
Standard priključkaEN 10220
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tip modula 1ICFE 20H
Tip modula 2ICFN 20
Tip priključkaSučeoni var
Tip proizvodaICF 20-2-90
Tipski kod ICFICF-20-2-15DEHNXXXXXXXXX0XXX
Veličina konekcije [mm]15 mm
Veličina priključka (in)1/2 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina3.031 Kilogram
Neto težina2.56 Kilogram
Zapremina4.425 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715255251200
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm