Ventilska stanica, ICF 20-2-125LH, NeoCharge, 25 mm, Standard priključka: EN 10220
027L0020
Veličina konekcije [mm]: 25, Tip priključka: Sučeoni var, Materijal tela: Čelik, Obloga površine: Zn (TLP), Maks. radni pritisak [bar]: 65, Opseg temperature [°C]: -45 - 50
027L0020
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Brend | NeoCharge |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodaci za proizvod | Dodaci za ICF |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Grupa proizvoda | Višenamenski ventili |
| Grupa tečnosti | 1 |
| Indikator smera protoka | Utisnuta jednosmerna strelica |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Maks. radni pritisak [bar] | 65.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 943 psig |
| Material Description | Valve station ICF 20-2-125LH |
| Materijal priključka | Čelik |
| Materijal tela | Čelik |
| Modul 1 | Electronic expansion valve |
| Modul 2 | Blankirani poklopac |
| Može da se servisira | Rezervni delovi za ICF |
| Naziv proizvoda | Ventilska stanica |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Obloga površine | Zn (TLP) |
| Odobrenje | LLC CDC TYSKTÜVUL |
| Opis proizvoda | Rešenje za kontrolu |
| Opseg temperature [°C] [Max] | 50 °C |
| Opseg temperature [°C] [Min] | -45 °C |
| Opseg temperature [°F] [maks.] | 122 °F |
| Opseg temperature [°F] [min.] | -49 °F |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Rashladna sredstva | R507AR717R744 |
| Smer | Ravni |
| Standard priključka | EN 10220 |
| Tip modula 1 | ICFL 20H |
| Tip modula 2 | ICFB 20 |
| Tip priključka | Sučeoni var |
| Tip proizvoda | ICF 20-2-125LH |
| Veličina konekcije [mm] | 25 mm |
| Veličina priključka (in) | 1 in |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 3.83 Kilogram |
| Neto težina | 3.41 Kilogram |
| Zapremina | 4.425 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255247227 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |