Danfoss logo
ICF 20 EVRAT-ICFA 20B

Ventilska stanica, ICF 20 EVRAT-ICFA 20B, 20 mm

027L4567

Veličina konekcije [mm]: 20, Tip priključka: Prirubnica, Materijal tela: Čelik, Obloga površine: Zn (TLP), Maks. radni pritisak [bar]: 42, Opseg temperature [°C]: -40 - 105

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodPrirubniceDodaci za ICF
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(a)6(b)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaVišenamenski ventili
Grupa tečnosti1
Indikator smera protokaUtisnuta jednosmerna strelica
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja1 pc
Maks. radni pritisak [bar]42.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]610 psig
Material DescriptionValve station ICF 20 EVRAT-ICFA 20B
Materijal priključkaČelik
Materijal telaČelik
Modul 2Filter
Modul 3Solenoidni ventil
Modul 4Ručno otvaranje
Može da se servisiraRezervni delovi za ICF
Naziv proizvodaVentilska stanica
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaICF
Specifikacije
Vrednost
Obloga površineZn (TLP)
OdobrenjeNA LISTI C UL U SADEAC
Opis proizvodaRešenje za kontrolu
Opseg temperature [°C] [Max]105 °C
Opseg temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg temperature [°F] [maks.]221 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-40 °F
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladna sredstvaR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407FR409AR410AR421AR422BR438AR449AR450AR452AR502R507AR513AR515BR717
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SmerRavni
Standard priključkaNA
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip modula 2ICFF 15
Tip modula 3ICFA 20B
Tip priključkaPrirubnica
Tip proizvodaICF 20 EVRAT-ICFA 20B
Veličina konekcije [mm]20 mm
Veličina priključka (in)3/4 inch

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina4.342 Kilogram
Neto težina4 Kilogram
Zapremina6.248 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162976906
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm