Ventilska stanica, ICF 20 EVRAT, 20 mm
027L4519
Veličina konekcije [mm]: 20, Tip priključka: Prirubnica, Materijal tela: Čelik, Obloga površine: Zn (TLP), Maks. radni pritisak [bar]: 42, Temperaturni opseg [°C]: -40 - 105
027L4519
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodaci za proizvod | PrirubniceDodaci za ICF |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(a)6(b) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Grupa proizvoda | Višenamenski ventili |
| Grupa tečnosti | 1 |
| Indikator smera protoka | Utisnuta jednosmerna strelica |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Maks. radni pritisak [bar] | 42.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 610 psig |
| Material Description | Valve Station ICF 20 EVRAT |
| Materijal priključka | Čelik |
| Materijal tela | Čelik |
| Modul 2 | Filter |
| Modul 3 | Solenoidni ventil |
| Može da se servisira | Rezervni delovi za ICF |
| Naziv datoteke UL odobrenja | VENTIL ZA RASHLADNO SREDSTVO 53R0 |
| Naziv proizvoda | Ventilska stanica |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | ICF |
| Obloga površine | Zn (TLP) |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Odobrenje | EACUAUL |
| Opis proizvoda | Rešenje za kontrolu |
| Opseg temperature [°F] [maks.] | 221 °F |
| Opseg temperature [°F] [min.] | -40 °F |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Rashladna sredstva | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes with exemptions |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| Smer | Ravni |
| Standard priključka | NA |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperature range [°C] [max] | 105 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tip modula 2 | ICFF 15 |
| Tip modula 3 | ICFE20H |
| Tip priključka | Prirubnica |
| Tip proizvoda | ICF 20 EVRAT |
| Tipski kod ICF | ICF-20-4-25XXXXXXXXXXXXXXYXX |
| UL ocena | Yes |
| Veličina konekcije [mm] | 20 mm |
| Veličina priključka (in) | 3/4 in |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 5.23 Kilogram |
| Neto težina | 4.707 Kilogram |
| Zapremina | 6.248 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428884167 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |