Danfoss logo
ICF SS spare part - Sight glass for side port

Rezervni deo, ICF SS 20 - 40, Vidno staklo SS

027L4812

Tip proizvoda: Rezervni deo, Korišćeno za proizvod: ICF SS 20 - 40, Oznaka tipa: Vidno staklo SS

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaICF spare parts
Količina po formatu pakovanja70 pc
Korišćeno za komentare uz proizvodZa bočne portove
Korišćeno za proizvodICF SS 20 - 40
Material DescriptionRezervni deo,ICF SS 20 - 40,Vidno staklo
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvodaSight glass module
Oznaka tipaVidno staklo SS
Product lineIndustrial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip priključkaG
Tip proizvodaRezervni deo
Veličina priključka (in)3/8

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.099 Kilogram
Neto težina0.053 Kilogram
Zapremina0.073 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428932264
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm