Rezervni deo, ICF SS 20 - 40, Cevna spojnica SS
027L4810
Tip proizvoda: Rezervni deo, Korišćeno za proizvod: ICF SS 20 - 40, Oznaka tipa: Cevna spojnica SS
027L4810
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | ICF spare parts |
| Količina po formatu pakovanja | 40 pc |
| Korišćeno za komentare uz proizvod | Za bočne portove |
| Korišćeno za proizvod | ICF SS 20 - 40 |
| Material Description | ICF SS 20 - 40,Cevna spojnica SS |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Cevna spojnica |
| Oznaka tipa | Cevna spojnica SS |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip priključka | G |
| Tip proizvoda | Rezervni deo |
| Veličina priključka (in) | 3/8 - 1/2 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.114 Kilogram |
| Neto težina | 0.111 Kilogram |
| Zapremina | 0.185 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428932240 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |