Rezervni deo, ICF 20 - 40, Čep
027L1268
Tip proizvoda: Rezervni deo, Korišćeno za proizvod: ICF 20 - 40, Oznaka tipa: Čep
027L1268
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | ICF spare parts |
| Količina po formatu pakovanja | 100 pc |
| Korišćeno za komentare uz proizvod | Za bočne portove |
| Korišćeno za proizvod | ICF 20 - 40 |
| Material Description | Rezervni deo, ICF 20 - 40, Čep |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Blind |
| Oznaka tipa | Čep |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip priključka | NPT |
| Tip proizvoda | Rezervni deo |
| Veličina priključka (in) | 3/8 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.048 Kilogram |
| Neto težina | 0.046 Kilogram |
| Zapremina | 0.051 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428234818 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |